フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Terminal (not overhead line, accessories)
1088620000 - STGH O.ZA/SW ZRV2.5
Weidmüller
...
Terminal (not overhead line)
Terminal (not overhead line, accessories)
1088620000 - STGH O.ZA/SW ZRV2.5
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weidmueller 1088620000
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Short Description
DESCSHORT
Long Description
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer Name
MANUNAME
Mass
AAF040 [kg]
customs tariff number (TARIC)
AAD931
URL
URL
1
1088620000
STGH O.ZA/SW ZRV2.5
Plug (terminal) dark beige, 2.5 mm², Number of connections: 1, V-0, Wemid, Number of poles: 1, Width: 4.2 mm, Height: 24.2 mm
Connector for the additional assembly of terminal blocks. Quick and easy to plug in.
4032248860678
Weidmueller Group
0.002
85389099
URL
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
付属品
Request for quote (RFQ)
Weidmüller
- 1088620000
オーダー番号
1088620000
ショートテキスト
STGH O.ZA/SW ZRV2.5
最終更新日
23.06.2025 20:15:19
単位
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-14-11-92 タ��ミナル(架線、付属品は除く)
ECLASS 12.0
27-14-11-92 Terminal (not overhead line, accessories)
ETIM 10.0
EC002848 Accessories/spare parts for terminals