フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
製品
空気圧駆動機器
シリンダ用部品、アクセサリ
アクチュエータ用アクセサリ
用ストッパアクセサリ
DADP-SP-F - リミットストッパキット
Festo
製品
空気圧駆動機器
シリンダ用部品、アクセサリ
アクチュエータ用アクセサリ
用ストッパアクセサリ
DADP-SP-F - リミットストッパキット
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8173537 DADP-SP-G9-10-F
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
部品番号
TNR
形式
TYP
LOD Level
LODLEVEL
B1 [mm]
B2 [mm]
B3 [mm]
B4 [mm]
B5 [mm]
B6 [mm]
B7 [mm]
B8 [mm]
ねじ
G1
H1 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
H4 [mm]
H5 [mm]
H6 [mm]
H7 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
L4 [mm]
1
2
3
4
8173536
DADP-SP-G9-6-F
High
15.100
7.400
6.350
1.350
4.400
9.900
8.000
2.100
M4x0.5
14.000
0.000
2.600
10.000
11.000
5.200
3.200
11.000
4.800
13.000
3.500
8173537
DADP-SP-G9-10-F
High
19.100
7.700
8.100
1.500
5.550
12.000
9.600
2.550
M6x0.5
18.200
9.200
3.400
13.200
14.300
7.200
4.300
17.000
11.300
15.300
4.500
8173538
DADP-SP-G9-16-F
High
23.100
8.700
10.700
1.700
6.700
15.100
12.000
3.600
M8x1
20.400
8.900
3.900
15.100
15.400
8.500
4.400
15.000
6.000
18.000
4.700
8173539
DADP-SP-G9-20-F
High
31.100
12.950
13.400
2.750
9.450
21.700
15.000
3.600
M10x1
27.100
13.200
4.600
17.400
20.400
13.000
7.400
20.500
9.000
22.000
9.000
圧縮表現を表示 (4 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Festo
- DADP-SP-F
オーダー番号
8173537
ショートテキスト
リミットストッパキット
最終更新日
24.01.2024 13:23:39
単位
キーワード
リミットストッパキット
製品
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
8173537
Type Code
DADP-SP-G9-10-F
GTIN-Code
4052568631161
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
51-01-08-92 ダンピングエレメント(空気圧、付属品)
製品タイプ
DADP-SP-G9-10-F
ジーティーエヌ
4052568631161
メーカー商品番号
8173537
メーカー名
Festo
メーカー製品注文接尾辞
8173537 DADP-SP-G9-10-F
ECLASS 10.1
27-29-43-90 空気圧(付属品、未分類)
Product type
DADP-SP-G9-10-F
GTIN
4052568631161
product article number of manufacturer
8173537
Manufacturer name
Festo
Manufacturer product order suffix
8173537 DADP-SP-G9-10-F
27-29-90-90 空気圧(その他、未分類)
ECLASS 9.1
27-29-92-90 空気圧(付属品、未分類)
GTIN
4052568631161
Manufacturer product number
8173537
Manufacturer name
Festo
description of product type
DADP-SP-G9-10-F
Product name
8173537 DADP-SP-G9-10-F
27-29-90-90 空気圧(その他、未分類)
ECLASS 7.1
27-29-92-90 Pneumatics (accessories, unclassified)
GTIN
4052568631161
Manufacturer product number
8173537
Manufacturer name
Festo
Product type description
DADP-SP-G9-10-F
Product name
8173537 DADP-SP-G9-10-F
Net weight
0.027
27-29-90-90 Pneumatics (other, unclassified)
ECLASS 6.2
27-29-92-90 Pneumatics (accessories, unclassified)
Manufacturer name
Festo
Product type description
DADP-SP-G9-10-F
GTIN
4052568631161
Product name
8173537 DADP-SP-G9-10-F
Manufacturer product number
8173537
27-29-90-90 Pneumatics (other, unclassified)
ECLASS 6.1
27-29-92-90 Pneumatics (accessories, unclassified)
Manufacturer name
Festo
Product type description
DADP-SP-G9-10-F
Product name
8173537 DADP-SP-G9-10-F
Manufacturer product number
8173537
27-29-90-90 Pneumatics (other, unclassified)
ECLASS 5.1
27-29-90-90 Pneumatics (other, unclassified)
Manufacturer's name
Festo
Product type description
DADP-SP-G9-10-F
Article number
8173537
Product name
8173537 DADP-SP-G9-10-F
ECLASS 5.0
27-29-90-90 90