2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1001-145

テーブルを展開
EN
1/5
Part No.
PN
Series
SERIES
Material
MAT
Finish
FINISH
Length Type Selection
LS
Length
L [Inch]
Weight Per Foot
W [lbs]
Moment of Inertia IX
MIX [Inch^4]
Moment of Inertia IY
MIY [Inch^4]
Estimated Area
EA [sqin]
1
1001-145
1001
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
Stock Length
145.000
.5900
.0493
.0542
.5069
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
オーダー番号1001-145
ショートテキストT-Slotted Profile - 10 Series
最終更新日09.11.2023 07:08:27
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties