フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
80/20
Inch
Profiles
15 Series
3030, 3030-Black, 3030-Black-FB - T-Slotted Profile - 15 Series
80/20
Inch
Profiles
15 Series
3030, 3030-Black, 3030-Black-FB - T-Slotted Profile - 15 Series
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3030-145
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Part No.
PN
Series
SERIES
Material
MAT
Finish
FINISH
Weight Per Foot
W [lbs]
Length Type Selection
LS
Length
L [Inch]
1
3030-145
3030
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
4.0131
Stock Length
145.000
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
80/20
- 3030, 3030-Black, 3030-Black-FB
オーダー番号
3030-145
ショートテキスト
T-Slotted Profile - 15 Series
最終更新日
09.11.2023 07:08:27
単位
キーワード
Inch
Profile
Series
profiles
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties