フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Sugatsune
Industrial Component Hardware
HINGES
TORQUE HINGES (FRICTION HINGES)
HG-RT50 - TORQUE HINGE
Sugatsune
Industrial Component Hardware
HINGES
TORQUE HINGES (FRICTION HINGES)
HG-RT50 - TORQUE HINGE
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUGATSUNE 170-021-889 HG-RT50
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Article number
ARTICLENUMBER
Article designation
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
Hidden Hinge Type
HIDDENHINGETYPE
Material Installed To
MATERIALINSTALLEDTO
Body Colour [For WEB Search]
BODYCOLOURFORWEBSEARCH
Main Finish
MAINFINISH
Length L
LENGTHL
Main Material
MAINMATERIAL
Opening Angle
OPENINGANGLE
Mounting Direction
MOUNTINGDIRECTION
Width W
WIDTHW
Max Lid (Door) Moment N.m/2pcs
MAXLIDDOORMOMENTNM2PCS
Max Lid (Door) Moment kgf.cm/2pcs
MAXLIDDOORMOMENTKGFCM2PCS
Torque kgf.cm/2pcs (Closed Position)
TORQUEKGFCM2PCSCLOSEDPOSITION
Torque N.m/2pcs (Closed Position)
TORQUENM2PCSCLOSEDPOSITION
1
2
170-021-889
HG-RT50
4510932068185
Main Body
Sheet Metal
Silver
Satin Chrome
70
Zinc Alloy(ZDC)
180°
Horizontal
52.6
5
51
51(±20%)
5(±20%)
170-026-478
HG-RT30
4510932139878
Main Body
Sheet Metal
Silver
Satin Chrome
70
Zinc Alloy(ZDC)
180°
Horizontal
52.6
3
31
31(±20%)
3(±20%)
圧縮表現を表示 (2 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Sugatsune
- HG-RT50
ショートテキスト
TORQUE HINGE
最終更新日
20.10.2025 13:44:18
単位
キーワード
Component
HINGES
Hardware
Industrial
TORQUE HINGE
TORQUE HINGES
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties