2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 8924520000

テーブルを展開
EN
1/5
Preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Short Description
DESCSHORT
Long Description
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer Name
MANUNAME
nominal load current
AAI841 [A]
nominal voltage (at AC)
AAI847 [V]
nominal voltage (at DC)
AAI848 [V]
1
8924520000
VSPC 1CL 48VAC
Surge voltage arrester (data networks/MCR-technology) without warning function / function indicator, analogue, Number of signals: 1, AC, 48 V, 68 V, 350 mA, Terminal, miscellaneous
Device for overvoltage protection in IT and metrology. The device should be installed close to the device to be protected.
4032248696154
Weidmueller Group
350
48
68
圧縮表現を表示 (1 product)
オーダー番号8924520000
ショートテキストVSPC 1CL 48VAC
最終更新日13.06.2025 15:54:27
単位