2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 8924440000

テーブルを展開
EN
1/5
Preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Short Description
DESCSHORT
Long Description
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer Name
MANUNAME
nominal load current
AAI841 [A]
nominal voltage (at DC)
AAI848 [V]
Mass
AAF040 [kg]
1
8924440000
VSPC 2CL 12VDC
Surge voltage arrester (data networks/MCR-technology) without warning function / function indicator, analogue, Number of signals: 2, DC, 12 V, 450 mA, Terminal, miscellaneous
Device for overvoltage protection in IT and metrology. The device should be installed close to the device to be protected.
4032248696079
Weidmueller Group
450
12
0.045
圧縮表現を表示 (1 product)
オーダー番号8924440000
ショートテキストVSPC 2CL 12VDC
最終更新日13.06.2025 15:54:21
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-17-90-90 雷保護(その他、指定なし)

ECLASS 12.0

27-17-90-90 Lightning protection (other, not specified)
GermanyGermany

ETIM 10.0

EC000381 Lightning current arrester for power supply systems