2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 1070230000

テーブルを展開
EN
1/5
Preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Short Description
DESCSHORT
Long Description
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer Name
MANUNAME
Mass
AAF040 [kg]
customs tariff number (TARIC)
AAD931
URL
URL
1
1070230000
VSPC BASE 1CL PW
Basic element for surge protection device (data networks/MCR-technology) Flange-mounted housing, analogue, Number of signals: 1, CE
The base element serves as a receptacle for a protective plug, in which an electrically conductive contact is established between the terminal rail and the reference potential of the protective circuit in the plug.
4032248826049
Weidmueller Group
0.072
85363010
URL
圧縮表現を表示 (1 product)
オーダー番号1070230000
ショートテキストVSPC BASE 1CL PW
最終更新日23.06.2025 20:16:13
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-17-15-91 情報/MSR技術用サージ保護装置(部品)

ECLASS 12.0

27-17-15-91 Surge protection device for information/MSR technology (parts)