Surge voltage arrester (data networks/MCR-technology) without warning function / function indicator, binary, Number of signals: 2, AC/DC, 110 V, 150 V, 2 A, Terminal, miscellaneous
Device for overvoltage protection in IT and metrology. The device should be installed close to the device to be protected.
4032248696239
Weidmueller Group
2
110
150
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Weidmüller - 8924590000
オーダー番号
8924590000
ショートテキスト
VSPC GDT 2CH 150VAC/230VDC
最終更新日
13.06.2025 15:54:31
単位
キーワード
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-17-90-90 雷保護(その他、指定なし)
ECLASS 12.0
27-17-90-90 Lightning protection (other, not specified)
Germany
Germany
ETIM 10.0
EC000381 Lightning current arrester for power supply systems