フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Terminal (not overhead line, accessories)
1064550000 - WAH 70 GN
Weidmüller
...
Terminal (not overhead line)
Terminal (not overhead line, accessories)
1064550000 - WAH 70 GN
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weidmueller 1064550000
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Short Description
DESCSHORT
Long Description
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer Name
MANUNAME
Type of accessory
AAB382
Design
BAB888
Mass
AAF040 [kg]
1
1064550000
WAH 70 GN
Terminal cover, Light green, Polyamide 66, Height: 85 mm, Width: 31 mm, Depth: 29.9 mm, V-2
Cover for terminals to protect against touch, dust and moisture.
4008190176976
Weidmueller Group
Cover
Cover
0.008
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
付属品
Request for quote (RFQ)
Weidmüller
- 1064550000
オーダー番号
1064550000
ショートテキスト
WAH 70 GN
最終更新日
23.06.2025 20:15:17
単位
キーワード
Electric engineering
Electrical installation
Terminal
automation
device
overhead
overhead line
process control engineering
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-14-11-92 ターミナル(架線、付属品は除く)
ECLASS 12.0
27-14-11-92 Terminal (not overhead line, accessories)
Cover
Cover
Cover
Cover
ETIM 10.0
EC002848 Accessories/spare parts for terminals