フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
INDA
Accessories
CLAIRE
A7110D - Wall-mounted tumbler holder with lever soap dispenser. Lever in finish
INDA
Accessories
CLAIRE
A7110D - Wall-mounted tumbler holder with lever soap dispenser. Lever in finish
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A7110DCR04
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Code
CODE
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
Material
MAT
Material
MAT2
Brand Description
BRANDDESC
Article Number
ARTNUM
Very Short Description 1
SDESCR1
Very Short Description 2
SDESCR2
Article Description
ARTDESC
International Codes
INTERCODE
Article Type
ARTTYPE
State
STAT
Variant Characteristics
VAR
Height
HEIGHT [cm]
1
A7110DCR04
Architecture
350
Chrome-plated
Fumé glass
INDA
A7110DCR04
INDA Soap spreader A7110D
CLAIRE L19xH11.9xP11.1 Chromo Smoked glass
Brand: INDA Serie: CLAIRE Spandisapone Prod. No.: A7110D L19xH11.9xP11.1 Chromo Smoked glass
EAN-13:8021586822925
Standard article
CURRENT
0
11.9
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
INDA
- A7110D
ショートテキスト
Wall-mounted tumbler holder with lever soap dispenser. Lever in finish
最終更新日
22.10.2025 12:36:46
単位
キーワード
Accessories
finish
holder
lever
soap
tumbler
クラフィシケーション
カテゴリー別
Architecture 建築
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
Revit
RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based