フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
INDA
Accessories
MY WAY
AV114A - Wall mounted/free-standing toilet brush holder
INDA
Accessories
MY WAY
AV114A - Wall mounted/free-standing toilet brush holder
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AV114AAS
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Code
CODE
Material
MAT
Very short description 1
SDESCR1
Very short description 2
SDESCR2
Article description
ARTDESC
International code
INTERCODE
Height
HEIGHT [cm]
Width
WIDTH [cm]
Depth
DEPTH [cm]
Weight
WEIGHT [kg]
Series
SER
1
2
3
4
5
AV114ACR
Chrome-plated
INDA Toilet Brush Holder Cm9.1X9.1 H39.6
MY WAY AV114A 9.1X9.1 CR
INDA ACCESSORIES MY WAY Toilet Brush Holder Cm9.1X9.1 H39.6 CR
EAN-13:8033163023779
39.6
9.1
9.1
1.385
MY WAY
AV114AAS
Satin stainless steel AISI 304
INDA Toilet Brush Holder Cm9.1X9.1 H39.6
MY WAY AV114A 9.1X9.1 AS
INDA ACCESSORIES MY WAY Toilet Brush Holder Cm9.1X9.1 H39.6 AS
EAN-13:8033163023779
39.6
9.1
9.1
1.385
MY WAY
AV114AWM
Matt white
INDA Toilet Brush Holder Cm9.1X9.1 H39.6
MY WAY AV114A 9.1X9.1 WM
INDA ACCESSORIES MY WAY Toilet Brush Holder Cm9.1X9.1 H39.6 WM
EAN-13:8033163023779
39.6
9.1
9.1
1.385
MY WAY
AV114ABZ
Bronzed
INDA Toilet Brush Holder Cm9.1X9.1 H39.6
MY WAY AV114A 9.1X9.1 BZ
INDA ACCESSORIES MY WAY Toilet Brush Holder Cm9.1X9.1 H39.6 BZ
EAN-13:8033163023779
39.6
9.1
9.1
1.385
MY WAY
AV114AGB
Brushed gilded
INDA Toilet Brush Holder Cm9.1X9.1 H39.6
MY WAY AV114A 9.1X9.1 GB
INDA ACCESSORIES MY WAY Toilet Brush Holder Cm9.1X9.1 H39.6 GB
EAN-13:8033163023779
39.6
9.1
9.1
1.385
MY WAY
圧縮表現を表示 (5 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
INDA
- AV114A
ショートテキスト
Wall mounted/free-standing toilet brush holder
最終更新日
22.10.2025 12:40:30
単位
キーワード
Accessories
WAY
Wall
holder
toilet brush
クラフィシケーション
By BIM categories
BIM_BATH_ACCESSORIES Bath accessories
カテゴリー別
Architecture 建築
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
Revit
RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based