BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Industrie
Accessoires de tuyauterie (Série 52)
Accessoires de tuyauterie filetés
Modèle 5290 - Welding nipple with BSPP thread - Stainless steel 316L
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
...
Modèle 5290 - Welding nipple with BSPP thread - Stainless steel 316L
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Béné Inox 652904-25
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Référence
REF
FORME
DN
DNP [Pouces]
D1 [mm]
D2 [mm]
F [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
POIDS [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
652904-8
Gaz cylindrique
8
1/4"
13.7
7.6
1/4"
22
10
0,01
652904-10
Gaz cylindrique
10
3/8"
17.1
13.1
3/8"
23
10
0,02
652904-15
Gaz cylindrique
15
1/2"
21.3
16.3
1/2"
25
13
0,03
652904-20
Gaz cylindrique
20
3/4"
26.9
21.9
3/4"
30
15
0,05
652904-25
Gaz cylindrique
25
1"
33.7
27.7
1"
32
17
0,07
652904-32
Gaz cylindrique
32
1"1/4
42.4
36.4
1"1/4
33
20
0,10
652904-40
Gaz cylindrique
40
1"1/2
48.3
42.3
1"1/2
35
20
0,12
652904-50
Gaz cylindrique
50
2"
60.3
53.3
2"
40
23
0,20
652904-65
Gaz cylindrique
65
2"1/2
76.1
69.1
2"1/2
45
26
0,28
652904-80
Gaz cylindrique
80
3"
88.9
80.9
3"
55
30
0,46
652904-100
Gaz cylindrique
100
4"
114.3
106.3
4"
60
35
0,66
圧縮表現を表示 (11 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
- Modèle 5290
オーダー番号
bene_inox_652904-25
ショートテキスト
Welding nipple with BSPP thread - Stainless steel 316L
最終更新日
05.02.2021 14:30:34
単位
キーワード
Industry
Piping
Range
Threaded pipe
Welding nipple
accessories
fittings
pipes
stainless steel
valves
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
bene_inox_652904-25