2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AR40672

テーブルを展開
EN
1/5
Code
C2
Material
MAT
D
D
A
A [mm]
Pitch
P [mm]
F
F [mm]
L1
L1 [mm]
N
N [mm]
E
E [mm]
B
B [mm]
D1
D1 [mm]
D2
D2 [mm]
L
L [mm]
1
2
3
4
5
6
7
AR40670
Zinc coated steel
M4
4
0.50
0.5
16
8
6
8
4
8
21
AR40671
Zinc coated steel
M6
6
0.50
0.5
24
12
9
12
6
10
31
AR40672
Zinc coated steel
M8
8
0.50
2.0
32
16
12
16
8
14
42
AR40673
Zinc coated steel
M10X1.25
10
1.25
0.5
40
20
15
20
10
18
52
AR40674
Zinc coated steel
M12X1.25
12
1.25
1.5
48
24
18
24
12
20
62
AR40675
Zinc coated steel
M16X1.5
16
1.50
1.0
64
32
24
32
16
26
83
AR40676
Zinc coated steel
M20X1.5
20
1.50
1.0
80
40
30
40
20
34
105
圧縮表現を表示 (7 product)
オーダー番号AR40672
ショートテキストZinc coated steel
最終更新日27.06.2022 14:35:59
単位

クラフィシケーション

カテゴリー別

Cylinder シリンダ
Valve バルブ、弁
Pneumatics 空気圧機器
Fitting フィッティング

CNS

CNSERPBASE Object Properties