2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 1007830000

テーブルを展開
EN
1/5
Preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Short Description
DESCSHORT
Long Description
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer Name
MANUNAME
Design
BAB888
Mass
AAF040 [kg]
customs tariff number (TARIC)
AAD931
1
1007830000
ZP 2.5/2AN/QV GN
Plug (terminal) Plug-in connection, green, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Number of connections: 2, V-0, Wemid, Number of poles: 1, Width: 10.2 mm, Height: 36.5 mm
Connector for the additional assembly of terminal blocks. Quick and easy to plug in.
4032248711550
Weidmueller Group
Cross connector
0.006
85366990
圧縮表現を表示 (1 product)
オーダー番号1007830000
ショートテキストZP 2.5/2AN/QV GN
最終更新日23.06.2025 20:15:16
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-14-11-92 ターミナル(架線、付属品は除く)

ECLASS 12.0

27-14-11-92 Terminal (not overhead line, accessories)
Cross connectorCross connector

ETIM 10.0

EC002848 Accessories/spare parts for terminals