Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Marvin
アルティメイト
アウトスウィング_フレンチドア_IS_サイドライト_1フレーム_4サッシュ_アルティメットウッド
Marvin
アルティメイト
アウトスウィング_フレンチドア_IS_サイドライト_1フレーム_4サッシュ_アルティメットウッド
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3EFY0O0PB
縦
テーブルを展開
フィルターをリセット
JA
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
bmc
BMC
bmcの可視性
BMC_VISIBILITY
ケーシング高さ
CASING_HEIGHT
ケーシングの視認性
CASING_VISIBILITY
ケーシング幅
CASING_WIDTH
カテゴリー
CATEGORY
コスト
COST
デイライトエリア
DAYLIGHT_AREA
デフォルトヘッド高さ
DEFAULT_HEAD_HEIGHT
熱特性の定義
DEFINE_THERMAL_PROPERTIES_BY
説明
DESCRIPTION
設計圧力
DESIGN_PRESSURE
トランサム高さ
DLO_HEIGHT_TRANSOM
ドロ幅 サイドライト トランサム
DLO_WIDTH_SIDELITE_TRANSOM
DLO幅トランサム
DLO_WIDTH_TRANSOM
1
2
3EFY0O0PB
1
1
1.4609375
1
0.109375
ドア
0
3.65689425998264
5.33333333333333
0
11018 FR DR TR
DP40
0.776041666666667
0.958333333333333
1.39778645833333
VMYIRPPIG
1
1
1.4609375
1
0.109375
ドア
0
3.65689425998264
5.33333333333333
0
11018 FR DR TR
DP40
0.776041666666667
0.958333333333333
1.39778645833333
圧縮表現を表示 (2 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Marvin
- アウトスウィング_フレンチドア_IS_サイドライト_1フレーム_4サッシュ_アルティメットウッド
オーダー番号
3EFY0O0PB
最終更新日
16.10.2025 11:14:20
単位
キーワード
アルティメイト
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
3EFY0O0PB
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
比較
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)