Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
株式会社岩田製作所
保護キャップ
六角ボルト頭用
株式会社岩田製作所
保護キャップ
六角ボルト頭用
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HLDPR8-P
縦
テーブルを展開
フィルターをリセット
JA
1/5
品番
CNSORDERNO
ねじ
M
幅
S [mm]
寸法
E [mm]
深さ
A [mm]
厚さ
T [mm]
色
CLR
入数
QTY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
HLDPR3-P
M3
5.0
5.77
3
1.0
黒
パック(10)
HLDPR4-P
M4
6.5
7.51
4
1.0
黒
パック(10)
HLDPR5-P
M5
7.5
8.66
4
1.0
黒
パック(10)
HLDPR6-P
M6
9.5
10.97
5
1.2
黒
パック(10)
HLDPR8-P
M8
12.5
14.43
7
1.2
黒
パック(10)
HLDPR10-P
M10
16.5
19.05
8
1.5
黒
パック(10)
HLDPR12-P
M12
18.5
21.36
10
1.5
黒
パック(10)
HLDPR16-P
M16
23.5
27.14
13
1.5
黒
パック(10)
HLDPR20-P
M20
29.5
34.06
16
1.5
黒
パック(10)
HLDPR24-P
M24
35.5
40.99
19
2.0
黒
パック(10)
圧縮表現を表示 (10 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
株式会社岩田製作所
- 六角ボルト頭用
最終更新日
29.06.2026 05:57:50
キーワード
保護キャップ
六角ボルト頭用
株式会社岩田製作所
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
HLDPR8-P
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
比較
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)