簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける

簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける


アンギュラ玉軸受は、玉と軌道面の接触角を持たせることでラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることができます。この設計により、高速・高精度な荷重処理が求められる工作機械、高速モーター、自動車部品などの用途に適しています。また、高い剛性と精度が要求される用途にも最適です。アンギュラ玉軸受の規格には、ラジアル内部すきまに関するISO 15、寸法および公差に関するDIN 628、公差およびすきまに関するANSI/ABMA 12があります。ジェイテクト、日本精工、不二越をはじめとする大手メーカーが、アンギュラ玉軸受などの3D CADモデルを3Dfinditで提供しています。正確な設計とプロジェクトへのシームレスな統合のために、無料のモデルを直接ダウンロードできます。