簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける

簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける


キャビネットロックは、キャビネット、引き出し、その他の保管庫を保護し、不正アクセスを防止するために使用される装置です。貴重品や書類、個人の持ち物を保護するため、オフィス、家庭、病院、工業環境で一般的に使用されています。これらのロックには、機械式(鍵で操作するもの)と電子式(組み合わせ、キーパッド、または生体認証を必要とするもの)があります。機械式ロックにはEN 1300、品質管理システムにはISO 9001などの規格が、信頼性と安全性を確保するために適用されます。電子ロックの場合は、EN 60839-11-1(電子ロックシステム関連)や、データ保護に関するISO/IEC 27001などの追加セキュリティ規格が必要になる場合があります。Ganter、JW Winco、 Phoenix Contactをはじめとする大手メーカーが、キャビネットロックなどの3D CADモデルを3Dfinditで提供しています。正確な設計とプロジェクトへのシームレスな統合のために、無料のモデルを直接ダウンロードしてください。