テキスト
コネクションボックス
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
カタログ: 1
3
Euronorm Drive Systems
(3)
見つかりませんか?カタログ請求
キーワード: 3
3
寸法
3
ファイルタイプ
3
Euronorm Drive Systems
brake prepared
(BRAKE_PREPARED)
3
brake torque
(BRAKE_TORQUE)
3
brake voltage
(BRAKE_VOLTAGE)
3
cos φ
(COS_Φ)
3
efficiency class
(EFFICIENCY_CLASS)
3
housing material
(HOUSING_MATERIAL)
3
in 380-420v
(IN_380_420V)
3
ip class
(IP_CLASS)
3
istin
(ISTIN)
3
jmot
(JMOT)
3
lpa
(LPA)
3
motorsize
(MOTORSIZE)
3
mounting
(MOUNTING)
3
name
(NAME)
3
optional brake torque
(OPTIONAL_BRAKE_TORQUE)
3
poles
(POLES)
3
power
(POWER)
3
rated current in – 250v
(RATED_CURRENT_IN___250V)
3
rated rpm
(RATED_RPM)
3
すべての可変ファセットを表示
フィルター
コネクションボックス
ジャンクションボックスは、ケーブルや電線を接続するために使用されるボックスです。さまざまなサイズやデザインのものがあり、通常はプラスチックや金属で作られています。
Keywords
コネクションボックス
Brake motor IE1 100L 1.1 kW B3 230400V50Hz
1
Brake motor IE1 100L 0,75kW 750rpm B3 230400V50Hz
1
Brake motor IE1 100L 1.5 kW B3 230400V50Hz
1