簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける

簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける


カップリング(軸継手)は、2つ以上の物体を連結し、その間で動力や回転運動を伝達します。わずかなずれや振動を吸収しつつ、効率的なトルク伝達を可能にします。カップリングは、機械、車両、海洋システム、電動モーターなどに広く使用されており、スムーズな動作と信頼性の高いエネルギー伝達を実現します。ISO 286(幾何公差)、ISO 4414(空気圧流体動力)、ISO 9001(品質マネジメント)などの産業規格に準拠しており、寸法、材料、性能に関する仕様を満たしています。カップリングの種類には、クローカップリング、ギヤカップリング、スプリングバーカップリング、ディスクカップリングなどがあります。KSB、WILO、HPCをはじめとする大手メーカーが、カップリングなどの3D CADモデルを3Dfinditで提供しています。これにより、正確な設計やプロジェクトへの円滑な統合に役立てることができます。