テキスト
リミットスイッチ
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
カタログ: 132
106 525
ARI-Armaturen
(69 678)
Comepi
(24 183)
Assured Automation
(7832)
DADISICK
(854)
Eaton's CAD
(692)
NORO
(612)
AutomationDirect
(308)
MecVel
(288)
見つかりませんか?カタログ請求
キーワード: 118
688
エンリッチメント
805
機能
16
配送国/地域
736
寸法
106 515
ファイルタイプ
106 493
カテゴリ
680
クラフィシケーション
680
標準
21
証明書
97
フィルター
リミットスイッチ
リミットスイッチは、機械システムの一連の動作の終了を知らせるスイッチです。このスイッチは通常、レバーやクランクに取り付けられ、動きによって作動します。リミットスイッチは、ガレージドア、スライドドア、窓、昇降台、エスカレーターなど、さまざまなシステムで使用されています。
Keywords
リミットスイッチ
検索結果を最適化するためのヒント
BCWS
ドアリミットスイッチ
1
CAC4-L
リミットスイッチ 取付ブラケット
1
CAC3-L
リミットスイッチ 取付ブラケット
1
CK1 CK-B04
リミットスイッチ取付台
1
WRF BK
リミットスイッチ取付金具
1
QH-DR-E
リミットスイッチ
3
SRBF
リミットスイッチ
4
リミットスイッチ取付プレート
1
リミットスイッチホルダー D12
1
リミットスイッチホルダー D18
1
リミットスイッチホルダー D8
1
EL 318
電気式リミットスイッチ
1
ER 318
電気式リミットスイッチ
1
真空リミットスイッチ - ノーマルクローズ
1
磁気リミットスイッチ
1
磁気リミットスイッチ
1
リミットスイッチ用取付板 TT1-27.0
1
LDC18RRリミットスイッチ、標準ロープ操作式
1
LDC9RRSリミットスイッチ、標準ロープ操作式+リセット
1
LDC20RRSリミットスイッチ、標準ロープ操作式+リセット
1
LDC2A05リミットスイッチ、標準ワンウェイローラ側作動
1
スイッチマスター-D2 誘導型センサー 10 - 30VDC IP67リミットスイッチ
1
スイッチマスター-M2 メカニカルマイクロスイッチ 4VDC-250VAC 1mA - 5A IP67 リミットスイッチ
1
スイッチマスター-N2 誘導センサー ナミュール EN 60947-5-6 防爆 ATEX リミットスイッチ
1
LIMIT SWITCH V-LOCK
3
Limit Switch Brackets
Limit Switch Brackets
7
LSB Adapterprofile
Limit Switch Brackets-Adapterprofile
6
LSB Bracket
Limit Switch Brackets-Bracket
4
LSB Dummy
Limit Switch Brackets-Dummy
7
LSB Screw
Limit Switch Brackets-Screw
6
LSB Nut
Limit Switch Brackets-Nut
6
LSB Washer
Limit Switch Brackets-Washer
6
Z7610
Endschalter, induktiv mit Stecker, bis 80°C
1
Z7615
Endschalter innenliegend, mit Kabel, bis 90°C
1
Z7650
Endschalter, vertikal, bis 240°C
1
Z7662
Endschalter, vertikal mit Stecker, bis 90°C
1
Z7660
Endschalter, mit Stecker, bis 90°C
1
Z7609
Endschalter LED, induktiv mit Stecker, bis 75°C
1
Z7630
Endschalter, überfahrbar mit Stecker, bis 120°C
1
Z7600-2
Endschalter LED, vertikal mit Stecker, bis 85°C
1
Z7600-4-5
Endschalter LED, induktiv mi Stecker, bis 100°C
1
Z7662-2
Endschalter, mit Kabel, bis 120°C
3
Z7615-M
Endschalter innenliegend, mit Kabel, bis 70°C
1
Z7691
Endschalter, horizontal, bis 240°C
1
Z7600-6
Endschalter, vertikal mit Buchse, bis 120°C
1
Z7692
Endschalter LED, induktiv mit Stecker, bis 100°C
1
Z7693
Endschalter, induktiv mit Stecker, bis 90°C
1
ZE Limit switches
DME
1
PSW
Limit switches with holding bracket
3
PSWX
Limit switches
1