簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける

簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける


チューブは、スチール、アルミニウム、プラスチック、ゴムなどの材料で作られた、内径が中空の円筒形の部品です。さまざまな産業分野において、液体や気体、その他の物質の輸送、ケーブルの保護、構造的な支持、機械システムの中で重要な役割を果たす目的で使用されています。その機能には、油圧または空気圧流体の移送や構造的支持の提供などがあります。チューブの規格には、ASTM A213、DIN 2391、DIN 2440、ISO 3183などがあり、さまざまな用途に対応する寸法、材質、仕様が定められています。Parker、SMC、Norelemをはじめとする大手メーカーが、チューブなどの3D CADモデルを3Dfinditで提供しています。これらのモデルは、正確な設計やプロジェクトへの円滑な統合に役立ちます。