簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける

簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける


タイミングプーリは、タイミングベルトを介して部品間の回転運動を伝達するもので、ベルトの歯と確実にかみ合う歯や溝を備え、正確で同期した動作を実現します。自動車用エンジン、ロボットシステム、産業機械など、精密な位置合わせが求められる用途において不可欠な要素です。タイミングプーリは、DIN 7721、ISO 5296、ANSI B29.1などの規格に準拠しており、互換性および信頼性を確保するために、寸法、公差、性能に関する要件が定められています。片山チエン、Madler、Optibeltをはじめとする大手メーカーが、タイミングプーリなどの3D CADモデルを3Dfinditで提供しています。正確な設計やプロジェクトへの円滑な統合に活用いただけます。