탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
제조업체
(번역 힌트: 복수형)
361
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
(190)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
(100)
Berger Tools
(50)
MÄDLER
(12)
norelem
(8)
igus
(1)
찾지 못하셨나요? 제조업체 요청하기
키 워드: 48
71
배송 국가/지역
202
측정
361
파일형식
361
카테고리
361
Classifications
361
표준파트
8
인증서
170
필터
...
ECLASS 11.0
23 - 기계 부품, 고정, 탑재
23-30 - 우편 구멍 (미분류)
23-30-04 - 일직선 볼 축받이 도구 (일직선 볼 축받이 안내)
23-30-04-02 - 일직선 볼 축받이 안내 (미분류)
ECLASS 11.0
...
23-30 - 우편 구멍 (미분류)
23-30-04 - 일직선 볼 축받이 도구 (일직선 볼 축받이 안내)
23-30-04-02 - 일직선 볼 축받이 안내 (미분류)
일직선 볼 축받이 안내 (미분류)
여기에서 ECLASS 11.0의 CAD 모델을 찾을 수 있습니다.
카탈로그 필터
모든 시장
21410
Profile guide rails
21425
Miniature profile guide rails in stainless steel
C-profile for clamps and KMA-mounting brackets
DZ 3832
Slides DZ 3832, Width 12.7 mm, to 50 kg, Full Extension
GN 2422
Rails, for roller guide systems, C-profile, Type UT, Floating bearing rail, mounting h...
GN 2422
Rails, for roller guide systems, C-profile, Type XT, Fixed bearing rail, mounting hole w...
Modèle 90-621
Rail pour guidage linéaire à galets - Palier libre - Avec vis torx
Modèle 90-622
Rail pour guidage linéaire à galets - Palier libre - Avec trous fraisés
Modèle 90-623
Rail pour guidage linéaire à galets - Palier fixé - Avec vis torx
Modèle 90-624
Rail pour guidage linéaire à galets - Palier fixé - Avec trou fraisés
Modèle B3-011
Glissière - course 75 % - Avec déconnexion frontale et verrouillage
Modèle B3-02
Glissière - Course +100% - Charge maxi par paire : 40 à 70 Kg
Modèle B3-035
Glissière aluminium - Course +100% - Charge maxi par paire : 40 à 50 Kg
Modèle B3-039
Glissière aluminium - Course 100 % - Charge maxi par paire : 230 à 300...
Modèle B3-04
Glissière ultra compact - Course +100% - Charge maxi par paire : 12 à 45 Kg
Modèle B3-05
Glissière inox - Course +100% - Charge maxi par paire : 30 à 80 Kg
Modèle B3-050
Glissière inox avec équerre - Course +100%- Charge maxi par paire : 50 à 120 Kg
Modèle B3-07
Glissière avec équerres pour matériel embarqué - course +100%
Modèle B3-081
Glissière fermeture automatique avec amortissement - Course 100 %
Modèle B3-095
Glissière - Course 100% - Résistante à la corrosion. Charge maxi par paire : 182 à 227...
여러 부품 비교
비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)