필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
카탈로그: 1
78
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
(78)
찾을 수 없습니까? 카탈로그 요청
키 워드: 8
78
측정
78
파일형식
78
표준파트
78
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Référence
(REF)
78
Screw nominal diameter
(D)
78
Length
(L)
78
N
78
T
78
Inside Diameter
(D1)
21
필터
ISO 4766
여기에서 Standards의 CAD 모델을 찾을 수 있습니다.
카탈로그 필터
모든 배송 국가/지역
모든 시장
...
Standards
ISO
4x
47x
ISO 4766
Standards
ISO
4x
47x
ISO 4766
DIN 551 (ISO 4766) - FN 1974 - Messing, blank
Slotted set screws with chamfered ends
DIN 551 (ISO 4766) - FN 348 - 14 H/22 H, verzinkt blau
Slotted set screws with fla...
DIN 551 (ISO 4766) - FN 8220 - Polyamid 6.6, weiss
Slotted set screws with fla...
DIN 551 (ISO 4766) - FN 907 - rostfrei A1
Gewindestift mit Schlitz und Kegelkuppe
Modèle 210261
Slotted set screw with cup point - Stainless steel A1 - DIN 551 - ISO 4766
Modèle 210262
Slotted set screw with flat point - Stainless steel A1 - DIN 551 - ISO 4766