필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
키 워드: 1
32
측정
32
파일형식
32
AGF Manufacturing
Size
(VS)
32
Orifice Options
(OS)
32
A
(A)
31
B
(B)
31
C
(C)
31
D
(D)
31
E
(E)
31
F
(F)
31
G
(G)
31
H
(H)
31
필터
AGF Manufacturing CAD 카탈로그
TESTanDRAIN
여기에서 AGF Manufacturing의 CAD 모델을 찾을 수 있습니다.
디렉터리 검색 추가
기본 카탈로그 언어
EN
카탈로그 필터
모든 배송 국가/지역
모든 시장
...
AGF Manufacturing
TESTanDRAIN
AGF Manufacturing
TESTanDRAIN
1000
Without Pressure Relief
1011A
With Pressure Relief / with A Kit
1011T
With Pressure Relief / with T Kit
1500
Without Pressure Relief
1511
With Pressure Relief
2500 Grooved
Without Pressure Relief
2500 Threaded
Without Pressure Relief
2511A Grooved
With Pressure Relief / with A Kit
2511A Threaded
With Pressure Relief / with A Kit
2511T Grooved
With Pressure Relief / with T Kit
2511T Threaded
With Pressure Relief / with T Kit
키 워드
Manufacturing
지점:
미국
Malvern PA 19355
AGF Manufacturing Inc.
100 Quaker Lane
Malvern
01 610-240-4900
01 610-240-4906
https://agfmfg.com/