2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
키 워드: 5
80
측정
80
파일형식
80
카테고리
80
Classifications
80
Festo
Part Number (TNR)
80
Type (TYP)
78
D1
80
D2
78
D3
78
B1
78
B2
78
H1
78
H2
78
H3
78
H4
78
H5
78
H6
78
공압 포트 2 (C2)
78
H7
78
공압 포트 3 (C3)
78
L1
78
L2
78
L3
78
L4
78
L5
78
L6
78
L7
78
L8
80
L9
78
L10
78
필터
Festo CAD 카탈로그

Festo CAD 카탈로그

OVEM여기에서 Festo의 CAD 모델을 찾을 수 있습니다.
KO
카탈로그 필터
모든 배송 국가/지역
모든 시장
지점:
대한민국
Seoul
Festo Korea Co., Ltd.
Landesgesellschaft
470-1 Gasan-dong, Geumcheon-gu, Seoul #153-803
KRSeoul
+82 (0)2 850 71 14
+82 (0)2 864 70 40