키 워드: 1213
84 345
강화
4781
기능
56 815
배송 국가/지역
144
측정
84 215
파일형식
84 225
카테고리
62 929
Classifications
62 929
표준파트
14 230
인증서
83 237
KIPP USA
Material (MATERIAL)
43 584
width (B)
46 123
diameter (D1)
56 804
diameter (D2)
60 098
height (H)
59 774
Length (L)
63 416
Length (L1)
22 545
Approx. weight (GEW)
83 571
Customs tariff number USA (ZTNUSA)
11 145
EAN-Nr. Kipp (EAN)
84 157
End of life (EOL)
74 336
Standardlieferzeit (STDLZ)
82 055
Operating and maintenance instructions (WARTUNG)
79 397
thread (D1)
641
thread (D)
271
Holding force (H)
24
필터
KIPP USA CAD 카탈로그

KIPP USA CAD 카탈로그

의 3D CAD 모델 의 조정 핸들, 디텐트 볼트, 스프링 볼트, 볼록 볼트, 토글 클램프, 클램핑 장치, 손잡이, 핸드휠, 1/4 회전 패스너, 푸시 패스너, 풀 핸들, 튜브 커넥터, 텔레스코픽 레일, 경첩, 고무 버퍼, 잠금 장치, 스위블 피트, 레벨링 피트, 고정 부품, 레벨링 요소, 기계 및 고정구 부품, 조인트, 자석, 레벨 표시기, 나사 플러그, 재료 취급, 도구 및 작업장 용품 분야에서 다양한 제품을 제공합니다.

EN
카탈로그 필터
모든 배송 국가/지역
모든 시장