탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
키 워드: 135
1453
측정
1453
파일형식
1453
Misumi
D
(D)
1065
L
(L)
576
필터
...
Misumi
誘명꽣
스프링/쇼크 업소버/가스 스프링
Misumi
誘명꽣
스프링/쇼크 업소버/가스 스프링
Misumi CAD 카탈로그
스프링/쇼크 업소버/가스 스프링
여기에서 Misumi의 CAD 모델을 찾을 수 있습니다.
디렉터리 검색 추가
KO
카탈로그 필터
모든 시장
AIPO, SAIPO
인장스프링용포스트 -홀타입-2면폭
AIPOK, SAIPOK
인장스프링용포스트 - 홀개방타입
AIPOZ, SAIPOZ
인장스프링용포스트 - 홀타입-2면폭/머래아래 전체나사타입
ARPO, SARPO
인장스프링용포스트-육각홀붙이타입
ASPL, SASPL
인장스프링용포스트 -L형홀타입
ASPO, SASPO
인장스프링용포스트 - 홀타입 - I값 고정타입
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF, AUF, AWT, BWT...
AWFM, AUFM
인장스프링-후크자유자제타입
BSPL, SBSPL
인장스프링용포스트 -L형홈타입
BSPO, SBSPO
인장스프링용포스트 - 홈타입 - I값 고정타입
BSPOZ, SBSPOZ
인장스프링용포스트 - 홈타입-머래아래 전체나사타입
C_FGSS
Economy Gas Springs - Mounting Orientation Limited - FGSS T...
C-AC____, C-AC____-N
Economy Shock Absorbers Single-Orifice
C-AC____S, C-AC____S-N
Economy Shock Absorbers Multiple-Orifice
C-AD____, C-AD____-N
Economy Shock Absorbers Adjustable
C-AIPO
Economy Spring Anchors - Hole Type Wrench Flats
C-AWA, C-AUA, C-AWY, C-AUY
Economy Tension Springs - Extralight, Light Type
C-AWT, C-AUT
Economy Tension Springs - Heavy Load Type
C-AWU, C-AWS, C-AWF, C-AUU, C-AUS
Economy Tension Springs - Light to Medium, Mediu...
C-BSPO
Economy Spring Anchors - Flat Head Screwdriver Type, with Groove
키 워드
誘명꽣
Type
Economy
타입
Standard
Configurable
Steel
Stainless
지점:
독일
Frankfurt am Main 60486
MISUMI Europa GmbH
European headquarters
Franklinstrasse 61-63
Frankfurt am Main
+49 69 668173-123
sales@misumi-europe.com
https://de.misumi-ec.com/
여러 부품 비교
비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)