키 워드: 1861
105 199
강화
4789
기능
62 273
배송 국가/지역
144
측정
104 766
파일형식
104 766
카테고리
73 178
Classifications
73 182
표준파트
21 384
인증서
103 782
norelem
Material (MATERIAL)
49 099
width (B)
52 581
diameter (D)
56 106
diameter (D1)
68 922
diameter (D2)
70 907
height (H)
63 709
Length (L)
75 279
Length (L1)
30 861
Weight ca. (GEW)
104 268
Customs tariff number (ZTN)
104 874
EAN-Nr. norelem (EAN)
104 958
End of life (EOL)
88 361
Standard delivery time (STDLZ)
100 202
Operating and maintenance instructions (WARTUNG)
95 227
thread (D)
2323
thread (D1)
1839
weight ca. kg (GEW)
137
adhesive force (H)
24
필터
노렐렘 CAD 카탈로그

노렐렘 CAD 카탈로그

노렐름은 다양한 애플리케이션 영역에서 광범위한 제품 포트폴리오를 제공합니다. 여기에서 해당 CAD 모델을 찾을 수 있습니다:

EN
카탈로그 필터
모든 배송 국가/지역
모든 시장

제조업체 정보

노렐렘은 기계 공학용 고품질 표준 부품 및 구성품을 공급하는 선도적인 업체입니다. 1958년부터 전 세계 산업 기업에 개별 솔루션을 제공해 왔습니다. 60,000개 이상의 제품과 글로벌 유통망을 갖춘 norelem은 중소기업과 대기업 모두에게 서비스를 제공합니다. 숙련된 팀은 전문 지식과 전문성을 바탕으로 고객이 맞춤형 솔루션을 개발하고 프로젝트를 성공적으로 구현할 수 있도록 지원합니다.

지점:
독일
Markgröningen 71706
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Hauptsitz
Volmarstraße 1 
DEMarkgröningen
+49 7145 206-0
+49 7145 206-66