2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
키 워드: 26
74
측정
74
파일형식
74
Schréder
겉보기 부하 (APPARENT_LOAD)
25
어셈블리 코드 (ASSEMBLY_CODE)
24
사용률 계수 계산 (CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
24
CE 적합성 (CE_CONFORMITY)
24
사용률 계수 (COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
24
컬러 필터 (COLOR_FILTER)
24
컬러 렌더링 (COLOR_RENDERING)
24
색 온도 (COLOR_TEMPERATURE)
8
연결성 (CONNECTIVITY)
24
제어 기어 (CONTROL_GEAR)
25
컨트롤 (CONTROLS)
24
비용 (COST)
25
적재 시 빈 공간으로 절단 (CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED)
25
기본 고도 (DEFAULT_ELEVATION)
25
설명 (DESCRIPTION)
25
디자인 옵션 (DESIGN_OPTION)
25
디퓨저 재료 설명 (DIFFUSER_MATERIAL_DESCRIPTION)
24
디밍 램프 색온도 변화 (DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT)
24
호스트 (HOST)
25
하우징 높이 (HOUSING_HEIGHT)
25
하우징 길이 (HOUSING_LENGTH)
23
하우징 너비 (HOUSING_WIDTH)
23
이니셜 색상 (INITIAL_COLOR)
24
초기 강도 (INITIAL_INTENSITY)
24
키노트 (KEYNOTE)
24
램프 (LAMP)
24
광 손실 계수 (LIGHT_LOSS_FACTOR)
24
광원 (LIGHT_SOURCE)
24
주석 방향 유지 (MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION)
25
제조업체 (MANUFACTURER)
25
massunit (MASSUNIT)
25
모델 (MODEL)
25
마운팅 유형 (MOUNTING_TYPE)
25
극 수 (NUMBER_OF_POLES)
25
옴니클래스 번호 (OMNICLASS_NUMBER)
25
옴니클래스 제목 (OMNICLASS_TITLE)
25
부품 유형 (PART_TYPE)
25
광학 (OPTIC)
24
포토메트릭 웹 파일 (PHOTOMETRIC_WEB_FILE)
24
필터
슈레더 CAD 카탈로그

슈레더 CAD 카탈로그

다양한 조명 기구 및 조명 제품 분야의 슈레더 S.A.의 3D CAD 모델입니다.

KO
카탈로그 필터
모든 배송 국가/지역
모든 시장
지점:
벨기에
Brussels 1190
Schréder S.A.
Rue de Lusambo 71
BEBrussels
+32 2 332 0106
+32 2 332 2232