탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
키 워드: 63
851
측정
851
파일형식
851
YESMRO
代码
(TYPE)
124
材质
(MAT)
690
表面处理
(ST)
134
孔径
(D)
488
D
(D)
204
필터
...
YESMRO
yesmro fa
A02_Shaft Supports
YESMRO
yesmro fa
A02_Shaft Supports
YESMRO CAD 카탈로그
A02_Shaft Supports
dzzacm32, dzzbcz18
영역에서 YESMRO의 CAD 모델을 찾을 수 있습니다.
디렉터리 검색 추가
EN
카탈로그 필터
모든 시장
dzzacm32
dzzbcz18
DZZACM08
Shaft Support T-shaped precision casting thickened opening
DZZACM08
经济型 导向轴支座 T型 精密铸造件 加厚开口型
DZZACM35,DZZCCA42,DZZCCB44,DZZACM36
导向轴支座 T型 精密铸造件 单边开口型
DZZACM37
Shaft support T type precision casting parts standard
DZZACM40
Shaft support base/lock block/reinforcing block
DZZACM41
导向轴支座 底座/锁块/加强块
DZZACM42
导向轴支座 底座/锁块/加强块
DZZCCA01
导向轴支座 T型 开口型 加厚型
DZZCCA02
导向轴支座 T型 精密铸造件 开口型
DZZCCA03
Shaft support T - type open mouth height selective type
DZZCCA07
Shaft support T - sided opening thickening type
DZZCCA08,DZZCCB08,DZZBCZ08
导向轴支座 T型 单边开口型 高度选择型
DZZCCA10,DZZCCB10DZZACM10
Guide shaft bearing L-type open-type height selection type
DZZCCA13,DZZCCB13,DZZBCZ12,DZZACN14,DZZACM15
导向轴支座 L型 分离型 高度选择型
DZZCCA14,DZZCCB17,DZZBCZ15,DZZACM18
导向轴支座T型
DZZCCA20
Shaft support T type thickening
DZZCCA21
Shaft support bottom mounting type open mouth thickening type
DZZCCA22,DZZCCB23,DZZBCZ22,DZZACM22
Guide Shaft Support T-type Separation Type ...
키 워드
type
Supports
Shaft Support
guided
Standard
Open type
bracket type
Guide shaft
지점:
중국
上海市 201108
上海摄提信息科技有限公司
上海市闵行区秀涟路133号AFC大虹桥国际A栋2楼
上海市
021-62210551
www.yesmro.cn
여러 부품 비교
비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)