2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
키 워드: 6
1710
강화
1710
측정
1710
파일형식
1711
카테고리
1710
Classifications
1710
Zumtobel
Kurzbeschreibung (DESCSHORT)
1710
Langbeschreibung (DESCLONG)
1710
Internationale Artikelnummer (INTNO)
1710
Name des Herstellers (MANUNAME)
1710
Herstellertypbezeichnung (MANUTYPEDESC)
1710
Planlieferzeit (DELTIME)
1699
PRODUCT_STATUS
1710
PRODUCT_TYPE
1710
Breite (EF000008)
327
Länge (EF001438)
327
Verpackungsmenge (NOCUPEROU)
1710
Preisbezugsmenge (PRICEQUANTITY)
1710
Mindestbestellmenge (QUANTITYMIN)
1710
Mengenstaffel (QUANTITYINT)
1710
DESCRIPTION_VERY_SHORT
1710
BRAND_NAME
1710
DISCOUNT_GROUP_DISCOUNT_GROUP_MANUFACTURER
1710
PRODUCT_SERIES
1710
PACKING_UNITS_PACKING_UNIT_QUANTITY_MIN
1710
PACKING_UNITS_PACKING_UNIT_QUANTITY_MAX
1710
PACKING_UNITS_PACKING_UNIT_PACKING_UNIT_CODE
1710
PACKING_UNITS_PACKING_UNIT_VOLUME
1695
PACKING_UNITS_PACKING_UNIT1_QUANTITY_MIN
77
PACKING_UNITS_PACKING_UNIT_WEIGHT
1710
PACKING_UNITS_PACKING_UNIT1_QUANTITY_MAX
77
PACKING_UNITS_PACKING_UNIT_LENGTH
1695
PACKING_UNITS_PACKING_UNIT1_PACKING_UNIT_CODE
77
PACKING_UNITS_PACKING_UNIT_WIDTH
1695
PACKING_UNITS_PACKING_UNIT1_VOLUME
77
PACKING_UNITS_PACKING_UNIT_DEPTH
1695
PACKING_UNITS_PACKING_UNIT_GTIN
1694
PACKING_UNITS_PACKING_UNIT1_WEIGHT
77
PACKING_UNITS_PACKING_UNIT1_GTIN
16
PACKING_UNITS_PACKING_UNIT1_LENGTH
77
REACH_LISTDATE
1710
REACH_INFO
1710
Herstellerland (COO)
1710
필터
줌토벨 CAD 카탈로그

줌토벨 CAD 카탈로그

줌토벨은 디자인, 효율성 및 지능형 제어에 중점을 둔 건축, 산업 및 도시 공간을 위한 총체적인 조명 솔루션을 제공합니다. 이 포트폴리오에는 실내 및 실외 조명 시스템, 조명 관리 및 혁신적인 LED 기술이 포함됩니다.

DE
카탈로그 필터
모든 배송 국가/지역
모든 시장

시스템을 갖춘 조명 솔루션

70년이 넘는 세월 동안 Zumtobel은 뛰어난 조명 전문성, 기술 혁신, 미적 디자인을 대표해 왔습니다. 국제적인 줌토벨 그룹의 일원인 이 회사는 사무실 및 교육용 건물부터 산업 홀, 박물관, 의료용 건물, 도시 야외 공간에 이르기까지 다양한 용도의 맞춤형 조명 시스템을 개발합니다.

효율성과 기능뿐만 아니라 디자인 요소로서의 빛의 경험에도 중점을 두고 있습니다. 줌토벨은 지능형 조명 제어, 센서 기술 및 디지털 인터페이스를 사용하여 에너지를 절약하고 분위기를 조성하는 동시에 최고 수준의 표준, 편안함 및 지속 가능성 요건을 충족하는 솔루션을 개발합니다.

혁신적인 LED 조명기구와 연속 행 조명 시스템부터 인간 중심 조명 콘셉트에 이르기까지 광범위한 제품 포트폴리오를 갖춘 Zumtobel은 전 세계 건축가, 전문 기획자 및 건물 소유주에게 신뢰할 수 있는 파트너입니다. 디자인, 높은 수준의 수직적 통합 및 국제적 전문성에 중점을 둔 Zumtobel은 기술적 정밀성과 창의적인 비전을 결합합니다.

지점:
오스트리아
Dornbirn 6851
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Straße 30
ATDornbirn
+43 5572 390 0
+43 5572 22826