유연한 IO-Link 클래스 A 마스터

제품 릴리스기계 공학CAD지식
복잡한 센서 시스템 및 단말 장치를 위한 일반적인 IO-Link 애플리케이션에서 비용 효율성을 개선하는 Turck의 TBEN-LL-8IOLA

터크는 IO-Link 포트폴리오에 TBEN-LL-8IOLA 클래스 A IO-Link 마스터를 추가했습니다. 견고한 TBEN-L 하우징이 장착된 이더넷 블록 I/O 모듈은 8개의 클래스 A IO-Link 마스터 포트를 제공합니다. 클래스 A 포트는 디지털 채널과 전압 레벨이 명확하게 분리되어 있기 때문에 스마트 센서 연결에 선호됩니다. 8개의 암 커넥터 각각은 입력 또는 출력으로 번갈아 사용할 수 있는 2개의 유니버설 DXP 채널을 제공하므로 유니버설 모듈은 최대 16개의 채널을 제공합니다. 또한 모든 포트의 핀 2에 2A 전류 전달 용량이 있어 전력 요구 사항이 높은 액추에이터도 공급할 수 있습니다.

Failed to load table data
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fetch failed

멀티프로토콜 기능 및 간단한 디바이스 통합

Turck 멀티프로토콜 장치인 새로운 마스터는 사용자의 개입 없이 Profinet, 이더넷/IP 또는 Modbus TCP가 있는 이더넷 네트워크에서 사용할 수 있습니다. 선형 토폴로지를 위한 스위치 및 웹 서버와 같은 다른 멀티프로토콜 기능도 통합되어 있습니다. TBEN 시리즈의 다른 모든 터크 IO-Link 마스터와 마찬가지로, 이 모듈은 웹 인터페이스의 IODD 컨피규레이터뿐만 아니라 SIDI Simple IO-Link 장치 통합 기능도 갖추고 있습니다.

까다로운 환경과 넓은 온도 범위에 이상적

이더넷 블록 I/O 모듈은 L-코딩 M12 커넥터 또는 7/8의 두 가지 변형으로 제공됩니다.