유압 실린더 배치

요구 사항을 결정합니다: 애플리케이션을 분석하여 필요한 힘, 속도, 스트로크 길이 및 듀티 사이클을 결정합니다. 또한 실린더의 성능과 내구성에 영향을 줄 수 있는 온도, 먼지 또는 습기와 같은 환경 조건도 고려하세요.
실린더 힘을 계산합니다: 필요한 실린더 힘은 F = P x A 공식에 의해 결정되며, 여기서 F는 힘, P는 작동 압력, A는 유효 피스톤 면적입니다. 필요한 작동 압력과 실린더 힘을 결정하여 올바른 피스톤 면적을 선택합니다.
피스톤 직경을 선택합니다: 피스톤 직경은 필요한 실린더 힘과 작동 압력으로 계산할 수 있습니다. 피스톤 직경이 너무 크면 비효율적인 시스템이 될 수 있으므로 필요한 힘을 전달할 수 있는 피스톤 직경을 선택하세요.
실린더 스트로크를 결정합니다: 실린더 스트로크는 원하는 동작을 수행하기 위해 피스톤이 이동해야 하는 거리입니다. 너무 길거나 짧지 않으면서 원하는 동작을 수행하기에 충분한 스트로크를 선택합니다.
실린더 유형을 선택합니다: 단동식(한 방향으로만 압력) 또는 복동식(양방향 압력) 실린더가 애플리케이션에 적합한지 결정합니다. 복동 실린더는 장력과 압축력을 모두 생성할 수 있기 때문에 더 일반적입니다.
마운팅 유형을 선택합니다: 애플리케이션 및 기계적 요구 사항에 따라 적절한 마운팅 유형을 선택합니다. 플랜지, 풋, 포크 헤드 또는 트러니언과 같은 여러 가지 마운팅 유형이 있습니다.
씰 및 재료를 선택합니다: 작동 조건 및 환경 요구 사항을 충족하는 적절한 씰과 재료를 선택합니다. 온도, 내화학성, 내마모성 등의 요소를 고려하세요.
안전 요소를 고려합니다: 실린더가 애플리케이션의 요구 사항을 견디고 충분한 서비스 수명을 갖출 수 있도록 안전 계수를 추가합니다. 안전 계수는 부하, 작동 압력 또는 사용 수명과 관련될 수 있습니다.
확인하고 최적화하세요: 유압 실린더 설계를 검토하고 필요에 따라 최적화하여 성능, 효율성 및 내구성을 극대화합니다.
유압 실린더 설계가 완료되면 다음을 수행합니다.