펌프에는 어떤 종류가 있으며 언제 사용하나요?
애플리케이션과 요구 사항에 따라 사용되는 펌프 유형은 다양합니다. 다음은 가장 일반적인 펌프 유형과 일반적인 용도가 나와 있는 개요 표입니다:

| 펌프 유형 | 애플리케이션 | 장점 | 단점 |
|---|---|---|---|
| 원심 펌프 | 급수, 관개, 난방 시스템, 냉각 회로 | 높은 유량, 간단한 설계, 낮은 유지보수 요구 사항 | 낮은 유량으로 낮은 효율성 |
| 스크류 펌프 | 석유 및 가스 산업, 식품 산업, 화학 산업 | 균일한 유량, 자체 프라이밍, 고체가 포함된 매체를 펌핑할 수 있음 | 높은 수집 비용, 유체 내 고체로 인한 마모 |
| 기어 펌프 | 유압 시스템, 윤활유 시스템, 화학 공정 | 컴팩트한 디자인, 고효율, 자가 프라이밍 | 연마성 또는 점성이 높은 액체에는 적합하지 않음 |
| 피스톤 펌프 피스톤 펌프 | 고압 세척, 유압 시스템, 오일 필드 | 매우 높은 압력 가능, 견고한 설계 | 더 높은 유지보수 요구 사항, 상대적으로 높은 비용 |
| 다이어프램 펌프 | 화학 산업, 폐수 처리, 식품 가공 | 연마성 및 공격적인 매체를 펌핑할 수 있으며, 건식 작동에 안전함 | 제한된 유량 및 압력 용량 |
| 수중 펌프 수중 펌프 | 지하수 펌핑, 폐수 처리, 연못 필터 | 고효율, 프라이밍 필요 없음, 누수 위험 낮음 | 펌프가 물에 잠겨 있어 유지보수가 어려울 수 있음 |
| 호스 펌프(연동 펌프) | 의료 및 제약 응용 분야, 식품 가공, 화학 물질 주입 | 펌핑된 매체의 오염이 없고, 정량 이송에 적합함 | 호스의 제한된 서비스 수명, 낮은 유량 및 압력 |
| 사이드 채널 펌프 | 응축수 펌핑, 수처리, 가스 압축 | 자가 프라이밍, 낮은 맥동, 가스 함량이 있는 액체를 펌핑할 수 있음 | 점성이 높거나 마모성이 있는 액체, 제한된 유량에는 적합하지 않음 |
| 자기 구동 펌프 | 화학 공정, 고온 응용 분야, 원자력 발전소 | 높은 작동 신뢰성, 자기 커플링으로 인한 누출 없음, 위험하거나 자극적인 매체에 적합 | 높은 구매 비용, 마그네틱 커플링의 제한된 부하 용량 |
| 진공 펌프 | 실험실 애플리케이션, 의료 기기, 진공 포장 | 매우 낮은 압력 생성, 정밀한 압력 제어 가능 | 종종 고가, 전문 유지보수가 필요할 수 있음 |
| 계량 펌프 | 수처리 및 폐수 처리, 화학 처리, 식품 산업 | 유량 정밀 제어, 일반적으로 도징 유닛이 내장되어 있음 | 유량 제한, 고가일 수 있음 |
| 스크류 펌프(편심 스크류 펌프) | 폐수 처리, 식품 산업, 화학 산업 | 점성 및 연마성 액체를 균일한 유량으로 펌핑할 수 있습니다. | 마모되기 쉬우며 유지보수 비용이 많이 들 수 있음 |
| 공기로 작동하는 다이어프램 펌프 | 화학 공정, 광산, 건설 산업 | 건식 작동에 안전하고 견고하며 연마성 및 공격적인 매체를 펌핑할 수 있습니다. | 에너지 효율이 낮고 소음이 발생할 수 있음 |