단계 AP203, AP214 및 AP242: 차이점 및 적용 분야

파일 형식지식중요 콘텐츠
중립 파일 형식은 보편적으로 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 여러 애플리케이션 간의 폭넓은 호환성을 보장하는 것이 목표입니다. STEP 형식이 가장 일반적으로 사용됩니다.

STEP 데이터( 제품모델 데이터 교환표준)는 AP203, AP214 및 AP242를 포함하여 매우 널리 사용됩니다. STEP 데이터는 서로 다른 CAD 시스템 간에 3D 모델 및 관련 데이터를 교환할 수 있도록 국제 표준화 기구(ISO)에서 개발했습니다. 이러한 표준은 각각 다른 기능과 적용 분야를 가지고 있습니다. 하지만 네이티브 데이터가 중립 형식에 비해 상당한 이점을 제공하는 이유는 중립 형식과 네이티브 CAD 데이터 문서에서 자세히 알아볼 수 있습니다: 네이티브 데이터 형식의 숨겨진 잠재력.

AP203, AP214, AP242의 차이점

  • AP203(ISO 10303-203) - 구성 중심 3D 설계: AP203은 가장 오래되고 가장 널리 사용되는 STEP 표준 중 하나입니다. 기본 지오메트리, 토폴로지, 와이어프레임 및 표면 모델과 간단한 어셈블리 구조를 지원합니다. AP203은 주로 CAD 시스템 간의 순수한 기하학적 데이터 교환을 위한 것입니다. 그러나 색상 및 레이어 정보와 같은 일부 고급 기능이 부족하며, 이는 AP214 및 AP242와 같은 이후 표준에서 사용할 수 있습니다.
  • AP214(ISO 10303-214) - 자동차 및 항공우주 산업을 위한 핵심 모델: AP214는 AP203의 기능을 확장하고 색상 정보, 레이어, 기하학적 관계(제약 조건), 치수 및 공차와 같은 추가 기능을 추가합니다. 또한 제조 및 검사에 중요한 PMI(제품 제조 정보)와 폼 요소도 지원합니다. AP214는 자동차 및 항공우주 산업의 요구 사항을 충족하기 위해 개발되었으며, 이러한 산업에서 데이터 교환을 위해 선호되는 표준입니다.
  • AP242(ISO 10303-242) - 관리형 모델 기반 3D 엔지니어링: AP242는 AP203과 AP214를 병합하고 확장한 최신 STEP 표준입니다. 확장된 지오메트리, 토폴로지, PMI, 치수, 허용 오차 및 의미론적 주석을 지원합니다. 또한 AP242는 운동학적 정보, 명시적 변형, 테셀레이션 모델, 장기 보관(LTA) 형식도 지원합니다. AP242는 항공우주, 자동차, 토목 및 기계 엔지니어링을 비롯한 다양한 산업 분야의 CAD, CAE, CAM, PDM 및 PLM 시스템의 요구 사항을 충족하는 것을 목표로 합니다.

결론

AP203, AP214 및 AP242는 지원되는 기능과 응용 분야가 다릅니다. AP203은 형상 데이터 교환을 위한 기본 표준이며, AP214는 자동차 및 항공우주 산업을 위한 확장 기능을 제공합니다. AP242는 AP203과 AP214의 기능을 결합하고 확장하여 더 광범위한 애플리케이션과 산업을 지원하는 포괄적인 표준입니다. STEP 표준을 선택할 때는 관련된 CAD 시스템의 특정 요구 사항과 기능, 관련 엔지니어링 및 제조 프로세스를 고려해야 합니다. 엔지니어, 건축가, 기획자에게 고품질 CAD 데이터는 프로젝트 관리에 필수적입니다. 네이티브 데이터로 작업해야 하는 이유를 알아보려면 고품질의 네이티브 CAD 데이터로 프로젝트 성공률 높이기 문서를 읽어보세요.

STEP AP203이란 무엇인가요?
ISO 10303-203으로도 알려진 AP203은 가장 오래되고 가장 널리 사용되는 STEP 표준 중 하나입니다. 이 표준을 사용하면 CAD 시스템 간에 기본 형상 데이터, 와이어프레임 및 표면 모델뿐만 아니라 간단한 어셈블리 구조를 교환할 수 있습니다. 그러나 AP203에는 AP214 및 AP242와 같은 이후 표준에서 제공되는 색상 및 레이어 정보와 같은 일부 고급 기능이 부족합니다.
STEP AP214란 무엇인가요?
AP214(ISO 10303-214)는 색상 정보, 레이어, 지오메트리 관계, 치수, 공차 및 PMI와 같은 기능으로 AP203을 확장합니다. 자동차 및 항공우주 산업에서 데이터 교환을 위해 선호되는 표준입니다.
STEP AP242란 무엇인가요?
AP242(ISO 10303-242)는 AP203과 AP214를 결합하고 확장한 새로운 STEP 표준입니다. 확장된 지오메트리, 토폴로지, PMI, 치수, 허용 오차 및 의미론적 주석을 지원합니다. 또한 AP242는 운동학 정보, 명시적 변형, 테셀레이션 모델, 장기 보관 형식(LTA)을 제공합니다. AP242의 목표는 항공우주, 자동차, 건설, 기계 엔지니어링 등 다양한 산업 분야의 CAD, CAE, CAM, PDM 및 PLM 시스템의 요구사항을 충족하는 것입니다.

이 글에 대해 궁금한 점이 있거나 자세한 정보가 필요하신가요?

희망 사항, 제안 및 피드백을 언제든지 문의해 주시면 전문가가 최대한 빨리 연락을 드릴 것입니다!