2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PHZSJA-L100

표 확장
EN
1/5
bestellnummer
CNSORDERNO
CODE
CODE
类型
LX
材质
CZ
表面处理
BMCL
L [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
H [mm]
H1 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
H4 [mm]
B [mm]
B1 [mm]
参考重量
CKZL [kg/pcs]
PDF
1
2
3
4
PHZSJA-L80
PHZSJA
外装型/方型
SUS304
镜面抛光
80
96
56
32
20
6
12
18
4.5
8.5
0.16
phzsja.pdf
PHZSJA-L100
PHZSJA
外装型/方型
SUS304
镜面抛光
100
116
70
32
20
6
12
18
4.5
8.5
0.21
phzsja.pdf
PHZSJA-L150
PHZSJA
外装型/方型
SUS304
镜面抛光
150
170
110
46
30
9
16
22
6.5
12.5
0.31
phzsja.pdf
PHZSJA-L200
PHZSJA
外装型/方型
SUS304
镜面抛光
200
220
140
46
30
9
16
22
6.5
12.5
0.41
phzsja.pdf
압축된 표현 표시(4 제품)
Shorttext压铸型拉手 外装型 方形
최근 변경28.11.2025 23:37:32
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties