HDTZAC-M4-L12-E

표 확장
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
CODE
CODE
类型
LX
主体材质
CZ1
主体表面处理
BMCL
螺杆材质
CZ2
螺杆表面处理
BMCL1
M
M [mm]
L
L [mm]
握柄颜色
YS
R
R [mm]
H1
H1 [mm]
L1
L1 [mm]
H
H2 [mm]
参考重量
CKZL [kg/pcs]
PDF
1
2
3
HDTZAC-M4-L12-E
HDTZAC
直杆平型
ZDC
喷塑
S45C
发黑
4
12
E(黑色)
45
25.5
13
22.5
0.033
hdtzac.pdf
HDTZAC-M5-L12-E
HDTZAC
直杆平型
ZDC
喷塑
S45C
发黑
5
12
E(黑色)
45
25.5
13
22.5
0.034
hdtzac.pdf
HDTZAC-M6-L12-E
HDTZAC
直杆平型
ZDC
喷塑
S45C
发黑
6
12
E(黑色)
45
25.5
13
22.5
0.4
hdtzac.pdf
압축된 표현 표시(3 구성 가능한 제품)
Shorttext固定型手柄/可调紧定手柄-平型
최근 변경28.11.2025 23:37:33
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeHDTZAC-M4-L12-E