필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
GMWL - 微型宽幅直线导轨--加长.碳钢
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
GMWL - 微型宽幅直线导轨--加长.碳钢
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GMWL-H9-L50
Vertical Mode
표 확장
기본 카탈로그 언어
EN
Reset filters
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
精度
JD
预压
YY
滑块数
HKS
导轨固定方式
DGGDFS
滑块固定方式
HKGDFS
硬度
HRD
材质
MAT
H
H [mm]
L
L [mm]
追加工
Z
H1
H1 [mm]
N
N [mm]
滑块尺寸W
W
滑块尺寸B
B
滑块尺寸C
C
滑块尺寸L2
L2
滑块尺寸L1
L1
滑块尺寸M×ι
MXE1
滑轨尺寸WR
WR
滑轨尺寸WB
WB
滑轨尺寸HR
HR
1
2
3
4
5
GMWL-H6.5-L50
GMWL
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
6.500
50
NONE
1.500
3.5
17
13
6.500
17.600
24.60
M2.5x1.5
10
0
4.0
GMWL-H9-L50
GMWL
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
9.000
50
NONE
1.900
5.5
25
19
19.000
30.800
41.25
M3x3
14
0
5.2
GMWL-H12-L51
GMWL
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
12.000
51
NONE
2.900
6.0
30
23
24.000
38.500
50.70
M3x3
18
0
7.0
GMWL-H14-L61
GMWL
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
14.000
61
NONE
3.400
8.0
40
28
28.000
45.600
60.40
M3x3.6
24
0
8.5
GMWL-H16-L80
GMWL
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
16.000
80
NONE
3.400
9.0
60
45
35.000
57.000
73.80
M4x4.2
42
23
9.5
압축된 표현 표시(5 구성 가능한 제품)
파트정보
유사파트
Request for quote (RFQ)
A&T-3D Gallery
- GMWL
Shorttext
微型宽幅直线导轨--加长.碳钢
최근 변경
28.11.2025 23:37:46
단위
키 워드
Automated
Equipment Components
Gallery
Guides
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties