2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HWNALA-D80-d10

표 확장
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
安装方式
AZFS
材质
CZ [连轴部分]
表面处理
BMCL [连轴部分]
材质
CZ1 [手轮主体]
表面处理
BMCL1 [手轮主体]
材质
CZ2 [握柄安装部]
材质
CZ3 [握柄]
材质
CZ4 [握柄螺纹部]
表面处理
BMCL2 [握柄螺纹部]
D
D [mm]
d HWNPLB/HWNALA
DD [mm]
d HWNPJB/HWNAJA
DD2
D1
D1 [mm]
D2
D2 [mm]
h
H1 [mm]
H
H [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
1
2
3
4
HWNPLB-D80-d10
HWNPLB
手柄可折型
螺钉锁紧型
HT200
发黑
PF
-
A5056
PF
SUM21
镀铬
80
10
10
28
55.0
55.0
34
35
13
HWNALA-D80-d10
HWNALA
手柄可折型
螺钉锁紧型
AC7A
抛光
AC7A
抛光
A5056
PF
SUM21
镀铬
80
10
10
28
55.0
55.0
34
35
13
HWNPJB-D80-d10
HWNPJB
手柄可折型
键槽孔型
HT200
发黑
PF
-
A5056
PF
SUM21
镀铬
80
10
10
28
55.0
55.0
34
35
13
HWNAJA-D80-d10
HWNAJA
手柄可折型
键槽孔型
AC7A
抛光
AC7A
抛光
A5056
PF
SUM21
镀铬
80
10
10
28
55.0
55.0
34
35
13
압축된 표현 표시(4 구성 가능한 제품)
Shorttext收纳手轮-手柄可折叠型
최근 변경02.12.2025 05:30:51
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeHWNALA-D80-d10