2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LMBLB-d20

표 확장
EN
1/5
bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
外壳材质
MAT1
外壳硬度
HRD
外壳表面处理
SUR1
滚珠材质
MAT2
保持器材质
MAT3
轴环固定座材质
MAT4
轴环固定座表面处理
SUR2
轴环·把手螺纹部材质
MAT5
轴环·把手螺纹部表面处理
SUR3
把手部材质
MAT6
把手部表面处理
SUR4
螺纹部材质
MAT7
螺帽材质
MAT8
使用环境温度
TEM [℃]
dr
DR [mm]
dr公差
DRTOL
D
D [mm]
D公差 无表面处理
DTOL1
D公差 有表面处理
DTOL2
L
L [mm]
容差
R
1
2
3
4
LMBLB-d16
LMBLB
相当于SUJ2
58HRC~
-
相当于SUJ2
树脂(相当于DURACONM90)
铝合金
本色阳极氧化处理
S45C
无电解镀镍
锌压铸件
烤漆
SUS304
不锈钢(SUS)
-20~80
16.000
0/-0.09
28.000
0/-0.016
0/-0.021
37.000
±0.3
LMBLB-d20
LMBLB
相当于SUJ2
58HRC~
-
相当于SUJ2
树脂(相当于DURACONM90)
铝合金
本色阳极氧化处理
S45C
无电解镀镍
锌压铸件
烤漆
SUS304
不锈钢(SUS)
-20~80
20.000
0/-0.01
32.000
0/-0.019
0/-0.025
42.000
±0.3
LMBLB-d25
LMBLB
相当于SUJ2
58HRC~
-
相当于SUJ2
树脂(相当于DURACONM90)
铝合金
本色阳极氧化处理
S45C
无电解镀镍
锌压铸件
烤漆
SUS304
不锈钢(SUS)
-20~80
25.000
0/-0.01
40.000
0/-0.019
0/-0.025
59.000
±0.3
LMBLB-d30
LMBLB
相当于SUJ2
58HRC~
-
相当于SUJ2
树脂(相当于DURACONM90)
铝合金
本色阳极氧化处理
S45C
无电解镀镍
锌压铸件
烤漆
SUS304
不锈钢(SUS)
-20~80
30.000
0/-0.01
45.000
0/-0.019
0/-0.025
64.000
±0.3
압축된 표현 표시(4 구성 가능한 제품)
Shorttext法兰型直线轴承把手单衬型
최근 변경28.11.2025 23:37:46
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties