필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
HWWPXB - 波纹手轮 转动手柄型
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
HWWPXB - 波纹手轮 转动手柄型
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HWWPXB-D80-d10
Vertical Mode
표 확장
기본 카탈로그 언어
EN
Reset filters
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
安装方式
AZFS
材质
CZ [连轴部分]
材质
CZ1 [手轮主体]
颜色
YS
D
D [mm]
D1
XD [mm]
XDF
M
M [mm]
MF
D1
D1 [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
K
K [mm]
S
S [mm]
h
H [mm]
参考重量kg/pcs
CKZL
PDF
1
2
3
HWWPXB-D80-d10
HWWPXB
转动手柄型
销钉固定型
S45C
PF
黑色
80
10
10,12
0
0
34
37
18
20
3
M3
32
0.14
hwwpxb.pdf
HWWPKB-D80-M10
HWWPKB
转动手柄型
螺孔型
S45C
PF
黑色
80
0
0
10
10,12
34
37
18
25
0
0
32
0.14
hwwpxb.pdf
HWWPLB-D80-d10
HWWPLB
转动手柄型
螺钉锁紧型
S45C
PF
黑色
80
10
10,12
0
0
34
37
18
20
3
M3
32
0.14
hwwpxb.pdf
압축된 표현 표��(3 구성 가능한 제품)
파트정보
유사파트
Request for quote (RFQ)
A&T-3D Gallery
- HWWPXB
Shorttext
波纹手轮 转动手柄型
최근 변경
28.11.2025 23:37:33
단위
키 워드
Automated
Equipment Components
Gallery
Handwheels
Parts
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties