2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LMSHMX-d16

표 확장
EN
1/5
bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
内置直线轴承
ZC
箱体材质
MAT
箱体表面处理
SUR
使用环境温度
TEM [℃]
内径dr
DR
内径dr容差 单衬
R1
内径dr容差 双衬
R2
D
D [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
h
XH [mm]
W
W [mm]
H
H [mm]
J
J [mm]
M1
M3
M2
M4
S1
S1 [mm]
P
P [mm]
额定载荷 单衬 C
ZH1 [kgf]
额定载荷 单衬 Co
ZH2 [kgf]
1
2
3
4
5
6
LMSHMX-d10
LMSHMX
单衬
LMBMX
铝合金
阳极氧化
-20~80
10
0/-0.009
0/-0.010
19
45
27
15
19
26
32
6
M6
M5
8
6
37.200
54.900
LMSHMX-d12
LMSHMX
单衬
LMBMX
铝合金
阳极氧化
-20~80
12
0/-0.009
0/-0.010
21
47
27
15
20
28
34
6
M6
M5
8
6
41.200
59.800
LMSHMX-d16
LMSHMX
单衬
LMBMX
铝合金
阳极氧化
-20~80
16
0/-0.009
0/-0.010
28
56
32
18
27
36
49
7
M6
M6
9
7
77.500
118.000
LMSHMX-d20
LMSHMX
单衬
LMBMX
铝合金
阳极氧化
-20~80
20
0/-0.010
0/-0.012
32
64
36
18
31
42
54
8
M8
M8
11
8
88.200
137.000
LMSHMX-d25
LMSHMX
单衬
LMBMX
铝合金
阳极氧化
-20~80
25
0/-0.010
0/-0.012
40
85
42
22
37
52
65
9
M10
M10
14
10
98.000
157.000
LMSHMX-d30
LMSHMX
单衬
LMBMX
铝合金
阳极氧化
-20~80
30
0/-0.010
0/-0.012
45
92
44
22
40
58
71
9
M10
M10
14
10
157.000
274.000
압축된 표현 표시(6 구성 가능한 제품)
Shorttext箱式直线轴承加高自润滑型
최근 변경28.11.2025 23:37:46
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties