2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LMSWM-d16

표 확장
EN
1/5
bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
内置直线轴承
ZC
箱体材质
MAT
箱体表面处理
SUR
使用环境温度
TEM [℃]
内径dr
DR
容差 中长
R1
容差 特长
R2
h
XH
H
H [mm]
G
G [mm]
A
A [mm]
W
W [mm]
J
J [mm]
E
E [mm]
M
M [mm]
S2
S2 [mm]
I
I [mm]
(X)
X [mm]
P
P [mm]
S1
S1 [mm]
M1
M1 [mm]
1
2
3
4
5
6
LMSWT-d10
LMSWT
特长
LMB
铝合金
阳极氧化
-20~80
10
-
0/-0.012
13
26.0
21.0
8
40
28.0
6.00
5
4.3
12
15.5
7
1.0
7.5
LMSWT-d12
LMSWT
特长
LMB
铝合金
阳极氧化
-20~80
12
-
0/-0.015
15
28.0
24.0
8
42
30.5
5.75
5
4.3
12
17.5
7
1.5
7.0
LMSWM-d16
LMSWM
中长
LMB
铝合金
阳极氧化
-20~80
16
0/-0.015
0/-0.015
19
38.5
32.5
9
50
36.0
7.00
5
4.3
12
19.8
7
1.5
6.5
LMSWM-d20
LMSWM
中长
LMB
铝合金
阳极氧化
-20~80
20
0/-0.018
0/-0.018
21
41.0
35.0
11
54
40.0
7.00
6
5.2
12
21.0
8
1.5
7.5
LMSWM-d25
LMSWM
中长
LMB
铝合金
阳极氧化
-20~80
25
0/-0.018
0/-0.018
26
51.5
42.0
12
76
54.0
11.00
8
7.0
18
36.0
9
1.5
4.5
LMSWM-d30
LMSWM
中长
LMB
铝合金
阳极氧化
-20~80
30
0/-0.018
0/-0.018
30
59.5
49.0
15
78
58.0
10.00
8
7.0
18
39.9
9
1.5
5.5
압축된 표현 표시(6 구성 가능한 제품)
Shorttext箱式直线轴承 加宽中长型/特长型
최근 변경28.11.2025 23:37:46
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties