2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LMSL-d25-L65

표 확장
EN
1/5
bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
导向轴材质
MAT1
导向轴表面处理
SUR1
支撑座材质
MAT2
支撑座表面处理
SUR2
内径dr
DR
E
E [mm]
XH
XH [mm]
B
B [mm]
H
H [mm]
T
T [mm]
F
F [mm]
X
X [mm]
Y
Y [mm]
C
C [mm]
θ
JD [mm]
S1
S1 [mm]
a1
A1 [mm]
a2
A2 [mm]
d1
D1 [mm]
节距P
P [mm]
长度L
L [mm]
重量
G [g]
1
2
3
4
5
6
7
8
LMSL-d12-L39
LMSL
标准型
45#
镀硬铬
铝合金
阳极氧化
12
15.0
22.5
30
0.0
4
0.0
0.0
0.0
22
80
4.5
0.0
0.0
0.0
150
39.000
1600
LMSL-d16-L45
LMSL
标准型
45#
镀硬铬
铝合金
阳极氧化
16
20.0
25.0
40
17.8
5
18.5
8.0
11.7
30
80
5.5
6.0
9.5
5.5
150
45.000
2560
LMSL-d20-L50
LMSL
标准型
45#
镀硬铬
铝合金
阳极氧化
20
22.5
27.0
45
17.7
5
19.0
8.0
10.0
30
50
5.5
6.5
11.0
6.6
150
50.000
3500
LMSL-d25-L65
LMSL
标准型
45#
镀硬铬
铝合金
阳极氧化
25
27.5
33.0
55
21.0
6
21.5
8.0
12.0
35
50
6.6
6.5
11.0
6.6
200
65.000
5300
LMSL-d30-L70
LMSL
标准型
45#
镀硬铬
铝合金
阳极氧化
30
30.0
37.0
60
22.8
7
26.5
10.3
13.0
40
50
6.6
8.5
14.0
9.0
200
70.000
7380
LMSL-d35-L80
LMSL
标准型
45#
镀硬铬
铝合金
阳极氧化
35
32.5
43.0
65
26.6
8
28.0
13.0
15.5
45
50
9.0
8.5
14.0
9.0
200
80.000
9680
LMSL-d40-L90
LMSL
标准型
45#
镀硬铬
铝合金
阳极氧化
40
37.5
48.0
75
29.4
9
38.0
16.0
17.0
55
50
9.0
8.5
14.0
9.0
200
90.000
12690
LMSL-d50-L110
LMSL
标准型
45#
镀硬铬
铝合金
阳极氧化
50
47.5
62.0
95
38.8
11
45.0
20.0
21.0
70
50
11.0
12.5
19.0
11.0
200
110.000
20460
압축된 표현 표시(8 구성 가능한 제품)
Shorttext箱式直线轴承 承载式
최근 변경28.11.2025 23:37:46
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties