필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Buerkert
Solenoid Valves
High Pressure
6027 - Direct-acting 2/2 way plunger valve
Buerkert
Solenoid Valves
High Pressure
6027 - Direct-acting 2/2 way plunger valve
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6027-A-5-EPDM / EPDM-MS-G 3/8-42-024 / 50
Vertical Mode
표 확장
기본 카탈로그 언어
EN
Reset filters
1/5
프리뷰 이미지
PREVIEWPERLINE
Ident number
BUNR
Geräteschlüssel
TYPECODE
Circuit function
WW
Orifice size
DN [mm]
Port connection
LTA [mm]
Sealing material
DWST [mm]
Body material
WKST [mm]
voltage / frequency V/Hz
SPFR [V/Hz]
Coil size
SG
Weight
CNSMASSEXACT [kg]
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
336355
6027-A-5-FKM / FKM-MS-G 3/8-42-230 / 50
A
5.0
G 3/8
FKM / FKM
MS
230 / 50
42.000
0.884
346995
6027-A-8-FKM / FKM-MS-G 3/8-42-024 / DC
A
8.0
G 3/8
FKM / FKM
MS
024 / DC
42.000
0.884
358652
6027-A-6-FKM / FKM-MS-G 3/8-42-240 / 60
A
6.0
G 3/8
FKM / FKM
MS
240 / 60
42.000
0.884
360348
6027-A-6-FKM / FKM-MS-G 3/8-42-024 / DC
A
6.0
G 3/8
FKM / FKM
MS
024 / DC
42.000
0.884
375098
6027-A-4-FKM / FKM-MS-G 3/8-42-230 / 50
A
4.0
G 3/8
FKM / FKM
MS
230 / 50
42.000
0.884
377793
6027-A-8-FKM / FKM-MS-G 3/8-42-024 / UC
A
8.0
G 3/8
FKM / FKM
MS
024 / UC
42.000
0.884
378971
6027-A-3-FKM / FKM-MS-G 3/8-42-024 / DC
A
3.0
G 3/8
FKM / FKM
MS
024 / DC
42.000
0.884
386836
6027-A-8-FKM / FKM-MS-G 3/8-42-024 / DC
A
8.0
G 3/8
FKM / FKM
MS
024 / DC
42.000
0.884
388300
6027-A-4-FKM / FKM-MS-G 3/8-42-230 / 50-60
A
4.0
G 3/8
FKM / FKM
MS
230 / 50-60
42.000
0.884
215070
6027-A-5-EPDM / EPDM-MS-G 3/8-42-024 / DC
A
5.0
G 3/8
EPDM / EPDM
MS
024 / DC
42.000
0.884
257933
6027-A-5-EPDM / EPDM-MS-G 3/8-42-024 / 50
A
5.0
G 3/8
EPDM / EPDM
MS
024 / 50
42.000
0.884
261538
6027-A-4-EPDM / EPDM-MS-G 3/8-42-024 / DC
A
4.0
G 3/8
EPDM / EPDM
MS
024 / DC
42.000
0.884
271521
6027-A-5-EPDM / EPDM-MS-G 3/8-42-024 / 50
A
5.0
G 3/8
EPDM / EPDM
MS
024 / 50
42.000
0.884
287220
6027-A-4-EPDM / EPDM-MS-G 3/8-42-024 / DC
A
4.0
G 3/8
EPDM / EPDM
MS
024 / DC
42.000
0.884
318145
6027-A-6-EPDM / EPDM-MS-G 3/8-42-024 / 50
A
6.0
G 3/8
EPDM / EPDM
MS
024 / 50
42.000
0.884
345400
6027-A-8-EPDM / EPDM-MS-G 3/8-42-024 / 50
A
8.0
G 3/8
EPDM / EPDM
MS
024 / 50
42.000
0.884
187966
6027-A-6-PTFE / PEEK-MS-G 3/8-42-024 / DC
A
6.0
G 3/8
PTFE / PEEK
MS
024 / DC
42.000
0.884
208842
6027-A-6-PTFE / PEEK-MS-G 3/8-42-230 / 50
A
6.0
G 3/8
PTFE / PEEK
MS
230 / 50
42.000
0.884
263995
6027-A-4-PTFE / PEEK-MS-G 3/8-42-024 / DC
A
4.0
G 3/8
PTFE / PEEK
MS
024 / DC
42.000
0.884
압축된 표현 표시(943 제품)
파트정보
유사파트
공급자
Request for quote (RFQ)
Buerkert
- 6027
주문번호
257933
Shorttext
Direct-acting 2/2 way plunger valve
최근 변경
06.10.2025 12:24:33
단위
키 워드
General Purpose
Solenoid Valves
Solenoids
plunger valve
way
Classifications
기능별
BYFUNC_ADJUSTING 조정
카테고리별
Automation 자동화
Plant_Design 플렌트 설계
Compressed_Air_Technology 압축공기
Fluid_Technology 유체 엔지니어링
Hydraulics 유압
Pneumatics 공압
Sensors 센서
Actuating_Elements 작동 요소
Metering_Technology 메터링
Fitting 피팅
Conveyor_Technology 콘베이어
Medical_Technology 의료 기술
Measurement 측정
Mixing_Technique 믹싱 기술
Optoelectronics 광전자
Pipe_Fitting 파이프 피팅
Switch_Cabinet 스위치 캐비닛
Vacuum_Technology 진공기술
Process_Engineering 프로세스 엔지니어링
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-22-06-01 마그네틱 밸브
27-22-06 솔레노이드 밸브
ECLASS 8.0
27-22-06-01 Magnetic valve
27-22-06 Electromagnetic valve equiqment
ECLASS 7.1
27-22-06-01 Magnetic valve
27-22-06 Electromagnetic valve equiqment
ECLASS 7.0
27-22-06 Electromagnetic valve equiqment
ECLASS 6.0
27-22-06 Solenoid valve
ETIM 10.0
EC010261 Solenoid valve
ETIM 6.0
EC001888 Magnet valve