2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
AI로 이미지 설명 작성
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나 검색 또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

031-220H

표 확장
1/5
Part Number
PN
Description
DESC
Body Finish
BF
Body Material
BM
Impedance
IMPEDANCE
Insulator Material
IM
IP Rating
IPR
Mounting Feature
MF
Operating Level
OL
Isolated
ISOLATED
Low PIM
LPIM
Frequency Max
FMAX
Temp Max
TMAX
Temp Min
TMIN
Non-Magnetic
NM
Adapter Side 1 Series
AS1SERIES
1
031-220H
UG-492A/U BNC Jack to BNC Jack Adapter 50 Ohm Straight Bulkhead
Nickel
Brass
50
PTFE
Not Rated
Bulkhead
Commercial
No
No
4
165
-65
No
BNC
압축된 표현 표시(1 제품)
주문번호031-220H
최근 변경29.10.2020 11:49:34
단위
키 워드

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number031-220H
여러 부품 비교
으로 2개 이상의 제품 추가