CE, MET, FCC IP 등급 IP20, 건조한 위치
전원 연결 Edison(로컬) 플러그 - Neutrik powerCON 전원 입력 Neutrik powerCON 전원 출력 Neutrik powerCON 데이터 커넥터 5핀 XLR 케이블 길이(전원) 5피트(1.5m) 소프트웨어 연결 USB
치수(고정 장치만) 19.49 x 11.22 x 19.17인치(495 x 285 x 487mm) 치수(w14° 렌즈 확장) 28.74 x 11.22 x 19.17인치(730 x 285 x 487mm) 치수(w26° 렌즈 확장) 25.91 x 11.22 x 19.17인치(658 x 285 x 487mm) 치수(w15°-30° 렌즈) 32.87 x 14.61 x 14.61인치(835 x 371 x 371mm) 크기(w25°-50° 렌즈) 27.17 x 14.61 x 14.61인치(690 x 371 x 371mm) 무게(고정 장치만) 15.4lb(7.1kg) 무게(w14° 렌즈) 20.8lb(9.43kg) 무게(w26° 렌즈) 19.8lb(9kg) 무게(w15°-30° 렌즈) 29.4lb(13.3kg) 무게(w25°-50° 렌즈) 27lb(12.2kg) 외부 색상 검정 또는 흰색 고보 크기(옵션) "A" 100mm(외부), 75mm(이미지), 2.5mm(최대 두께) 고보 크기(옵션) "B" 86mm(외부), 64.5mm(이미지), 2.5mm(최대 두께) 액세서리 홀더젤 프레임 크기(5° 렌즈) 14인치(356mm) 액세서리 홀더젤 프레임 크기(10° 렌즈) 12인치(304mm) 액세서리 홀더젤 프레임 크기(14° 렌즈) 7.5인치(191mm) 액세서리 홀더젤 프레임 크기(19°, 26°, 36°, 50° 렌즈) 6.25인치(159mm) 액세서리 홀더젤 프레임 크기(15°-30° 렌즈) 7.5인치(191mm) 액세서리 홀더젤 프레임 크기(25°-50° 렌즈) 7.5인치(191mm)
프로토콜 DMX, RDM DMX 채널 1, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 16 또는 HSV 모드퍼스널리티 8개(1, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 16 또는 HSV) 퍼스널리티
디머 전자 셔터스트로브 전자 초점 수동 스트로브 속도 0~28Hz 독립형 컬러 믹싱 예 색온도 사전 설정 예 희미한 모드 4 내장 자동 프로그램 예
입력 전압 100~240VAC, 5060Hz(자동 범위 지정) 전원 연결 120V에서 6개 유닛, 208V에서 13개 유닛, 230V에서 14개 유닛 전력 및 전류 220W, 2.171A @ 100V, 60Hz 전력 및 전류 215W, 1.786A @ 120V, 60Hz 전력 및 전류 214W, 1.032A @ 208V, 60Hz 전력 및 전류 216W, 0.935A @ 230V, 50Hz 전력 및 전류 217W, 240V, 60Hz 0.904A
광원 91 LED(빨간색 18개, 녹색 18개, 파란색 19개, 호박색 18개, 라임그린 18개) 3W, (722mA), 6031K, 50,000시간 기대 수명(L70) 색온도(범위) 2800~6500K 색온도(최대 시) 6031K CRI(3200K) 86 빔 각도(w5° 렌즈) 7° 빔 각도(w10° 렌즈) 10° 빔 각도(w14° 렌즈) 11° 빔 각도(w19°) 렌즈) 19° 빔 각도(w26° 렌즈) 24° 빔 각도(w36° 렌즈) 28° 빔 각도(w50° 렌즈) 41° 빔 각도(w15°-30° 렌즈)(협폭) 13° 빔 각도(w15°-30° 렌즈)(광폭) 24° 빔 각도(w25°-50° 렌즈)(협폭) 23° 빔 각도(w25°-50° 렌즈)(광각) 36° 필드 각도(w5° 렌즈) 7° 필드 각도(w10° 렌즈) 10° 필드 각도(w14° 렌즈) 14° 필드 각도(w19° 렌즈)19° 필드 각도(w26° 렌즈) 26° 필드 각도(w36° 렌즈) 34° 51° 필드 각도(w50° 렌즈) 15° 필드 각도(w15°-30° 렌즈)(협) 29° 필드 각도(w25°-50° 렌즈)(협) 26° 필드 각도(w25°-50° 렌즈)(와이드) 50° 루멘(w5° 렌즈) 1,807 루멘(w10° 렌즈) 3,961 루멘(w14° 렌즈) 2,827 루멘(w19° 렌즈) 3,236 루멘(w26° 렌즈) 4,316 루멘(w36° 렌즈) 3,918 루멘(w50° 렌즈) 3,813 루멘(w15°-30° 렌즈)(좁은) 4,028 루멘(w15°-30° 렌즈)(넓은) 1,553 루멘(w25°-50° 렌즈)(좁은) 5,261 루멘(w25°-50° 렌즈)(넓은) 7,263 조도(w5° 렌즈) 16,300럭스 @ 5m 조도(w10° 렌즈) 7,430럭스 @ 5m 조도(w14° 렌즈) 4,420럭스 @ 5m 조도(w19° 렌즈) 2,530럭스 @ 5m 조도(w26° 렌즈) 1,720럭스 @ 5m 조도(w36° 렌즈) 1,020럭스 @ 5m 조도(w50° 렌즈) 457럭스 @ 5m 조도(w15°-30° 렌즈)(협폭) 4,260럭스 @ 5m 조도(w15°-30° 렌즈)(광폭) 1,620룩스 @ 5m 조도(w25°-50° 렌즈)(좁은) 1,790룩스 @ 5m 조도(w25°-50° 렌즈)(넓은) 825룩스 @ 5m 배럴 회전 +- 27° 선택 가능 PWM 600Hz, 1,200Hz, 2,000Hz, 4,000Hz, 6,000Hz, 25,000Hz
프로페셔널 클램프 CTC-50HC, CTC-50HCN Neutrik 파워콘 케이블 3핀 또는 5핀 DMX 케이블 컬러 블렌딩 필터 DF60X1D, DF20D 오베이션 줌 렌즈 OHDZOOM1530, OHDZOOM2550 고보 홀더 "S4" 사이즈 표준 샌드위치 스타일 또는 아이리스 슬롯 스타일 고보 홀더 "A" 또는 "B" 사이즈 고보용 고보 홀더입니다.